Accesorios de cierre
Tipo de protectores de empalme
Número máximo de fibras por bandeja
Unidades por entrega
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
C45402-Z3-C31 | FRECAP, válvula para pruebas de hermeticidad | |
C46197-A7-A66 | Bandeja de empalmes estándar para 12 protectores de empalmes, paquete de 10 | |
C46197-A7-A69 | Organizador de empalmes para 12 protectores de empalme para prensar para bandeja de empalmes estándar | |
C46197-A7-A70 | Bandeja de empalmes estándar para 12 protectores de empalmes, paquete de 2 | |
C46197-K11-C32 | Bandeja de empalmes MFT para 24 protectores de empalme para prensar, sin bisagras, paquete individual | |
C46197-K11-C33 | Bandeja de empalmes MFT para 24 protectores de empalme para prensar, sin bisagras, paquete individual | |
C46197-K11-C8 | Accesorios de cierre | |
C46197-K17-C220 | Accesorios de cierre | |
C46197-K17-C23 | Accesorios de cierre | |
C46197-K17-C5 | Accesorios de cierre | |
C46197-K17-C6 | Accesorios de cierre | |
C46197-K5-B8 | Accesorios de cierre | |
C46197-K8-C48 | Enchufe falso para puerto de la entrada de cables, UCNCP 9 | |
C46197-K8-C49 | Accesorios de cierre | |
S45754-A3-C72 | Accesorios de cierre | |
S45754-A3-R21 | Accesorios de cierre | |
S45754-A3-R25 | Accesorios de cierre | |
S45754-A3-R54 | Bandeja de empalmes con cubierta, para protectores de empalme termocontraíbles (HSP) | |
S45754-A3-R55 | Kit de bandeja de empalmes, 10 bandejas MFT más 10 cubiertas, para protectores de empalme termocontraíbles (HSP) | |
S45754-A3-R60 | Accesorios de cierre | |
S45754-A3-R69 | Accesorios de cierre | |
S45756-M2-A3 | Cinta selladora para UCA 3 a 6 y UCTA 4 a 10, 10 rollos | |
S45756-M3-A2 | Accesorios de cierre | |
S45756-M3-A4 | Accesorios de cierre | |
S45756-M3-A9 | Kit de alivio de tensión, 10 alivios de tensión | |
S45756-M4-A25 | Sealing tape for UCNP / UCNCP 4/5 (170 x 25 mm + 170 x 35 mm) | |
S45756-M4-A26 | Sealing tape for UCNP / UCNCP 6/7 (215 x 25 mm + 215 x 35 mm) | |
S45756-M4-A27 | Cinta selladora para utilizarse en medio de una tapa, UCNCP 9 | |
S45756-M5-A1 | Dispositivo de suspensión aérea, para una instalación aérea entre postes | |
S45756-M5-A2 | Dispositivo de montaje en pared/poste, para montaje en fachada o poste | |
S45756-M5-A4 | Accesorios de cierre | |
S45756-M5-A7 | Kit para pruebas de fugas, 1 válvula, 1 enchufe, 1 pasta selladora (tubo de 20 g) | |
S45756-M5-A9 | Accesorios de cierre | |
S45756-M7-A4 | Accesorios de cierre | |
S46998-A0019-R067 | Accesorios de cierre | |
S46998-A19-R20 | Kit de conexión a tierra, 2 cables de conexión a tierra, 260 mm x 2,5 mm | |
S46998-A19-R21 | Accesorios de cierre | |
S46998-A19-R22 | Dispositivo de montaje de mesa, para fijar el cierre para la instalación de cable | |
S46998-A19-R23 | Dispositivo de montaje en pared/poste, para montaje en fachada o poste | |
S46998-A19-R24 | Juego de intercambio de tapa, para reemplazar la tapa completa en caso de daño | |
S46998-A19-R25 | Conjunto de reparación de tapa, herramienta de soporte para reemplazar una tapa dañada | |
S46998-A19-R26 | Conjunto de reparación del segmento de gel, conjunto para reemplazar los daños los elementos selladores | |
S46998-A19-R27 | Kit de enchufes falsos, 2 enchufes falsos para puertos no utilizados | |
S46998-A19-R28 | Kit adaptador de cable, para 6 cablea de 6,0 a 13,0 mm | |
S46998-A19-R29 | Herramienta de intercambio de cable, soporte para sacar un cable usado fuera del sistema | |
S46998-A19-R40 | Accesorios de cierre | |
S46998-A19-R41 | Accesorios de cierre | |
S46998-A19-R42 | Accesorios de cierre | |
S46998-A19-R43 | Accesorios de cierre | |
S46998-A19-R47 | Accesorios de cierre | |
S46998-A19-R48 | Accesorios de cierre | |
S46998-A19-R50 | Accesorios de cierre | |
S46998-A19-R51 | Accesorios de cierre | |
S46998-A19-R63 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R100 | Conjunto de sujetador de bandeja y distribución de fibra, incluye bandejas de 3 empalmes de elemento individual para protector de empalme para prensar | |
S46998-A2-R101 | Conjunto de sujetador de bandeja y distribución de fibra, incluye 3 bandejas de empalmes de elemento individual para protector de empalme termocontraíble | |
S46998-A2-R103 | Bandeja de elemento individual para protector del 12 empalmes termocontraíbles, paquete de 5 | |
S46998-A2-R104 | Bandeja de elemento individual para 12 protectores de empalme termocontraíble, paquete de 4 | |
S46998-A2-R112 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R113 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R114 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R117 | Closure Accessories, Almacenamiento adicional para tubos búfer (tamaño 9 a 20), para 25 tubos, cada uno de hasta 4,1 m de longitud, sólo para tamaños de 9 a 20 | |
S46998-A2-R118 | Almacenamiento adicional para tubos búfer (tamaño 9 a 24), para 18 tubos, cada uno de hasta 3,8 m de longitud, sólo para tamaños de 9 a 24 | |
S46998-A2-R119 | Closure Accessories, Almacenamiento adicional para tubos búfer (tamaño 9 a 28), para 12 tubos, cada uno de hasta 3,6 m de longitud, sólo para tamaños de 9 a 28 | |
S46998-A2-R120 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R121 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R122 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R123 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R131 | Cubierta de repuesto para guía de fibra MAX, paquete de 10 | |
S46998-A2-R132 | Cubierta de repuesto para elemento de distribución MAX, paquete de 2 | |
S46998-A2-R135 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R136 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R139 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R145 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R152 | Cubierta para bandeja de empalmes de SC Max | |
S46998-A2-R153 | Cubierta para bandeja de empalmes de elemento individual Max | |
S46998-A2-R170 | Cinta selladora para cables pequeños, 19 mm × 4,5 m, paquete con 2 piezas | |
S46998-A2-R182 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R200 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R201 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R235 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R236 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R238 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R245 | Bandeja de empale de elemento individual para divisor o sensor de humedad, color negro | |
S46998-A2-R267 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R269 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R272 | Kit de reparación de tapa mecánica UCNCP MAX | |
S46998-A2-R276 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R313 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R319 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R335 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R337 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R39 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R40 | Tapa UCNCP 9, mecánica | |
S46998-A2-R61 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R70 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R72 | Kit Fan-Out: adaptador de tubo central, 1 por 6 con 6 piezas de tubos de protección 7Y y longitud NF de 900 mm | |
S46998-A2-R81 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R82 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R83 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R84 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R85 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R90 | Conjunto de sujetador de bandeja y distribución de fibra para bandejas de 6 empalmes SC o 3 empalmes de elemento individual. | |
S46998-A2-R91 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R92 | Accesorios de cierre | |
S46998-A2-R98 | Conjunto de sujetador de bandeja y distribución de fibra, incluye bandejas de 6 empalmes SC para protector de empalme para prensar | |
S46998-A2-R99 | Conjunto de sujetador de bandeja y distribución de fibra, incluye 6 bandejas de empalmes SC para protector de empalme termocontraíble | |
S46998-A22-R2 | Accesorios de cierre | |
S46998-A22-R4 | Accesorios de cierre | |
S46998-A22-R5 | Accesorios de cierre | |
S46998-A22-R9 | Accesorios de cierre | |
S46998-A4-A1 | Accesorios de cierre | |
S46998-A4-A40 | Accesorios de cierre | |
S46998-A4-A41 | Accesorios de cierre | |
S46998-A4-A48 | Accesorios de cierre | |
S46998-A4-A60 | Bandeja de empalmes MFT para 24 protectores de empalme termocontraíble, color negro, paquete de 10 | |
S46998-A4-A61 | Bandeja de empalmes MFT para 24 protectores de empalme para prensar, color negro, 10 piezas | |
S46998-A4-A75 | Accesorios de cierre | |
S46998-A6-R1 | Accesorios de cierre | |
S46998-A6-R2 | Accesorios de cierre | |
S46998-M0001-A003 | Dispositivo de suspensión aérea para cierres UCNCP 5, 7, 9 | |
S46998-M1-A3 | Accesorios de cierre | |
S46998-M1-A4 | Accesorios de cierre | |
S46998-M1-A5 | Montaje en pared y en poste para UCNCP 9 | |
S46998-M3-A11 | Kit Fan-Out: adaptador de tubo central, 1 por 6 con tubos en espiral, 6 m | |
S46998-M8-A1 | Accesorios de cierre | |
S46998-M8-A2 | Accesorios de cierre | |
S46998-M8-A3 | Accesorios de cierre | |
S46998-M8-A4 | Conjunto para UCNCP de puerto ovalado de 9, relación de contracción de 95 a 26 mm | |
S46998-M8-A5 | Accesorios de cierre | |
S46998-M8-A6 | Accesorios de cierre | |
S46999-Z12-A1 | Accesorios de cierre |