text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486533

2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL  2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto 80611486533
Application Access Networks 
Environment Outdoor
Cable Type Branch, Express
Product Type Splice Closure
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Dimensions
Height 215.9 mm
Width 233.7 mm
Depth 556.3 mm