text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486616

2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL  2178-S/4LUG

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number 80611486616
Aplicación Redes de acceso 
Ambiente Externo
Tipo de cable Derivación, expreso
Tipo de producto Caja de empalme
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Diseño
Tipo de caja de empalme Mitad atornillada
Número de bandejas de empalme 2
Tipo de sellado Impermeable
Dimensiones
Altura 119 mm
Ancho 215,9 mm
Profundidad 556,3 mm