text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486640

2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL  2178-SL

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto 80611486640
Aplicación Redes de acceso 
Ambiente Externo
Tipo de cable Derivación, expreso
Tipo de producto Caja de empalme
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Diseño
Tipo de caja de empalme Mitad atornillada
Número de bandejas de empalme precargadas 12
Tipo de sellado Impermeable
Dimensiones
Altura 233,7 mm
Ancho 215,9 mm
Profundidad 556,3 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1