text.skipToContent text.skipToNavigation

80611174717

2178 Caja de empalme XL/XLB/XSB  2178-XL/FR

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto 80611174717
Aplicación Redes de operadores 
Ambiente Interno
Tipo de cable Derivación, expreso
Tipo de producto Caja de empalme
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Cumplimiento Not Available
Diseño
Tipo de caja de empalme Mitad atornillada
Número de bandejas de empalme precargadas 2
Tipo de sellado Impermeable
Dimensiones
Altura 119 mm
Ancho 256,5 mm
Profundidad 556,3 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1