text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486699

2178 Caja de empalme XL/XLB/XSB  2178-XLB-EG-0T

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto 80611486699
Aplicación Redes de acceso 
Ambiente Externo
Tipo de cable Derivación, expreso
Tipo de producto Caja de empalme
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Diseño
Tipo de caja de empalme Mitad atornillada
Número de bandejas de empalme precargadas 4
Tipo de sellado Impermeable
Dimensiones
Altura 119 mm
Ancho 256,5 mm
Profundidad 370 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1