BPEO-CT1-08E-08SC-PA08-BR
Caja Terminal BPEO-CT1 1 bandeja de empalme, 1 bandeja de splitter, 8 pigtails SC APC colores ABNT, 8 adaptadores SC APC, 1 ECAM puerto oval, 8 ECAM FRP
Especificaciones generales
Número del producto | BPEO-CT1-08E-08SC-PA08-BR |
Ambiente | Externo |
Tipo de montaje del cable | Montaje en poste |
Tipo de producto | Caja terminal de empalme |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -25 °C a 75 °C (-13 °F a 167 °F ) |
Diseño
Almacenamiento del buffer | Instalado |
Capacidad (número de empalmes) | 24 |
Fijación del miembro central para el cable principal | Sí |
Forma del cierre de empalme | Domo |
Tipo de caja de empalme | Parte superior |
Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda |
Número de puertas del cable de distribución | 2 |
Número de puertas de distribución | 2 |
Gama de cables de distribución | 4 mm a 12 mm |
Tipo de cable drop | Pixian |
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja | 12 |
Número de puerta circular del cable principal | 2 |
Cantidad de puertos oval para cabo principal | 1 |
Alcance do cable principal | 5 mm a 11 mm |
Número máximo de bandejas (SC) | 4 |
Número máximo de bandejas (SE) | 2 |
Número de adaptadores drop | 8 |
Tipo de sellado | Mecánico |
Dimensiones
Altura | 354 mm |
Ancho | 281 mm |
Profundidad | 1195 mm |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
16 puertos de acometida/bajada + 2 puertos de derivación
Mayor capacidad de servicio, más abonados por terminal
El diseño restringe el acceso a las bandejas y la desconexión accidental durante la activación
Reducción de fallas de campo y consecuentemente reducción de costos operacionales (OPEX)
Admite conectorización de campo
Permite cables de acometida de longitudes personalizadas y variadas
Permite la conectorización a nivel del suelo para su posterior inserción en el terminal
Reducción de pérdidas en el sistema (Mejor control de la calidad de conectorización)
Compatible con el sistema mecánico ECAM
Sistema de sellado totalmente mecánico, evitando el uso de sopladores térmicos u otras herramientas especiales