BPEO-CT1-16E-00SC-0000-BR
Caja Terminal BPEO-CT1 1 bandeja de empalme, 1 bandeja de splitter, 1 ECAM puerto oval, 16 ECAM FRP
                Especificaciones generales
        | Número del producto | BPEO-CT1-16E-00SC-0000-BR | 
| Ambiente | Externo | 
| Tipo de cable | Derivación, expreso | 
| Tipo de montaje del cable | Montaje en poste | 
| Tipo de producto | Caja terminal de empalme | 
                Normas
        | RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU | 
                Condiciones ambientales
        | Rango de temperatura, funcionamiento | -25 °C a 75 °C (-13 °F a 167 °F ) | 
                Diseño
        | Almacenamiento del buffer | Instalado | 
| Capacidad (número de empalmes) | 24 | 
| Fijación del miembro central para el cable principal | Sí | 
| Forma del cierre de empalme | Domo | 
| Tipo de caja de empalme | Parte superior | 
| Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda | 
| Número de puertas del cable de distribución | 2 | 
| Número de puertas de distribución | 2 | 
| Gama de cables de distribución | 4 mm a 12 mm | 
| Tipo de cable drop | Pixian | 
| Número de empalmes termorretráctiles por bandeja | 12 | 
| Número de puerta circular del cable principal | 2 | 
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 1 | 
| Alcance do cable principal | 5 mm a 11 mm | 
| Número máximo de bandejas (SC) | 4 | 
| Número máximo de bandejas (SE) | 2 | 
| Número de adaptadores drop | 16 | 
| Tipo de sellado | Mecánico | 
| Módulo divisor | 1x8 | 
                Dimensiones
        | Altura | 354 mm | 
| Ancho | 281 mm | 
| Profundidad | 1195 mm | 
                Informaciones del pedido
        | Unidades por entrega | 1/1 | 
16 puertos de acometida/bajada + 2 puertos de derivación
            Mayor capacidad de servicio, más abonados por terminal
        El diseño restringe el acceso a las bandejas y la desconexión accidental durante la activación
            Reducción de fallas de campo y consecuentemente reducción de costos operacionales (OPEX)
        Admite conectorización de campo
            Permite cables de acometida de longitudes personalizadas y variadas
        Permite la conectorización a nivel del suelo para su posterior inserción en el terminal
            Reducción de pérdidas en el sistema (Mejor control de la calidad de conectorización)
        Compatible con el sistema mecánico ECAM
            Sistema de sellado totalmente mecánico, evitando el uso de sopladores térmicos u otras herramientas especiales