CEFO-TCT1-024-PCS-STD
CEFO TC cierre de empalme con sello termocontraible 24F, sello Termocontraible, diámetro del cable hasta 13,5 mm, incluye: bandeja de empalmes, protectores de empalme, y soportes de montaje
Especificações gerais
| Número do produto | CEFO-TCT1-024-PCS-STD |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de cable | Derivación, expreso |
| Tipo de producto | Caja de empalme |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -25 °C para 75 °C (-13 °F para 167 °F ) |
Diseño
| Almacenamiento del buffer | Instalado |
| Forma del cierre de empalme | Domo |
| Número de puertas del cable de distribución | 2 |
| Gama de cables de distribución | 8 mm para 13,5 mm |
| Capacidad de la fibra | 24 |
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 1 |
| Alcance do cable principal | 8 mm para 13,5 mm |
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 24 empalmes |
| Tipo de sellado | Termorretráctil |
Dimensiones
| Altura | 305 mm |
| Diámetro externo | 175 mm |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |