text.skipToContent text.skipToNavigation

CEFO-TCT2-048-PCS-STD

CEFO TC cierre de empalme con sello termocontraible  48F, sello Termocontraible, diámetro del cable hasta 22 mm, incluye: bandeja de empalmes, protectores de empalme, y soportes de montaje

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CEFO-TCT2-048-PCS-STD
Ambiente Externo
Tipo de cable Derivación, expreso
Tipo de producto Caja de empalme
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -25 °C  a  75 °C    (-13 °F  a  167 °F    )
Diseño
Almacenamiento del buffer Instalado
Forma del cierre de empalme Domo
Número de puertas del cable de distribución 6
Gama de cables de distribución 8 mm  a  22 mm   
Capacidad de la fibra 48
Cantidad de puertos oval para cabo principal 1
Alcance do cable principal 11 mm  a  22 mm   
Capacidad máxima de la fibra de empalme 48 empalmes
Tipo de sellado Termorretráctil
Dimensiones
Altura 502 mm
Diámetro externo 215 mm
Longitud 0 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1