CEFO-TCT2-060-PCS-STD
CEFO TC cierre de empalme con sello termocontraible 60F, sello Termocontraible, diámetro del cable hasta 22 mm, incluye: bandeja de empalmes, protectores de empalme, y soportes de montaje
Especificaciones generales
| Número del producto | CEFO-TCT2-060-PCS-STD |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de cable | Derivación, expreso |
| Tipo de producto | Caja de empalme |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -25 °C a 75 °C (-13 °F a 167 °F ) |
Diseño
| Almacenamiento del buffer | Instalado |
| Forma del cierre de empalme | Domo |
| Número de puertas del cable de distribución | 6 |
| Gama de cables de distribución | 8 mm a 22 mm |
| Capacidad de la fibra | 60 |
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 1 |
| Alcance do cable principal | 11 mm a 22 mm |
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 60 empalmes |
| Tipo de sellado | Termorretráctil |
Optical Specifications
| Channels | 48, 49, 50, 51 |
| Channel Spacing | 100 GHz |
| Channel Insertion Loss | 2 dB |
Dimensiones
| Altura | 502 mm |
| Diámetro externo | 215 mm |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |