CEFO-TCT2-096-PCS-STD
CEFO TC cierre de empalme con sello termocontraible 96F, sello Termocontraible, diámetro del cable hasta 22 mm, incluye: bandeja de empalmes, protectores de empalme, y soportes de montaje
Especificaciones generales
Número del producto | CEFO-TCT2-096-PCS-STD |
Ambiente | Externo |
Tipo de cable | Derivación, expreso |
Tipo de producto | Caja de empalme |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -25 °C a 75 °C (-13 °F a 167 °F ) |
Diseño
Almacenamiento del buffer | Instalado |
Forma del cierre de empalme | Domo |
Número de puertas del cable de distribución | 6 |
Gama de cables de distribución | 8 mm a 22 mm |
Capacidad de la fibra | 96 |
Cantidad de puertos oval para cabo principal | 1 |
Alcance do cable principal | 11 mm a 22 mm |
Capacidad máxima de la fibra de empalme | 96 empalmes |
Tipo de sellado | Termorretráctil |
Dimensiones
Altura | 600 mm |
Diámetro externo | 215 mm |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |