text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A19-A15

FRECAP Closure with MAX system  Cierre de la tapa de sello de gel FRECAP, tamaño 9 a 28, con almacenamiento de tubos búfer adicional

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Soporte del divisor
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Forma del cierre de empalme Domo
Bandejas coloridas Bajo demanda
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 12
Soporte protector de empalme de crimpaje
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 4
Gama de cables de distribución 6 mm  a  25 mm   
Sistema de almacenamiento de buffer extra Instalado
Sistema de conexión a tierra Métrico
Número de empalme termorretráctil por bandeja SC 6
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE 12
Soporte protector del empalme termorretráctil
Número de puerta circular del cable principal 2
Cantidad de puertos oval para cabo principal 0
Número máximo de bandejas 60 SC / 30 SE
Capacidad máxima de la fibra de empalme 360 termorretráctil / 720 crimpaje
Número máximo de bandejas (SC) 60
Número máximo de bandejas (SE) 30
Número de puertos para cable distribución/drop 6
Tipo de sellado Gel
Tamaño por capacidad de empalme de fibra 360
Tipo de bandeja de empalme SC/SE
Número de empalme SplicePak por bandeja 0
Soporte del protector de empalme SplicePak No
Módulo divisor 1x32
Cables soportados Minicable
Sistema MÁX.
Bandejas preinstaladas Bajo demanda
Bandeja del sensor de agua Bajo demanda
Ambiente de trabajo Manhole/subterráneo
Dimensiones
Longitud 0 mm
Informaciones del pedido
Idioma de las instrucciones de instalación "en/ge, other languages on demand"
Unidades por entrega 1/1
Shipping Width 880 mm
Shipping Depth 290 mm
Ideal para líneas aéreas, ductos y enterrado
Para aplicaciones rectas y de ramificación
Acceso rápido y fácil a las bandejas de empalmes individuales
Sello de cierre hecho de gel reutilizable
Clasificación IP 68