U3-6CDH-6GFE-3-0000-FW-WW
OptiSheath® Multipurpose Enclosure 12 in-line with 12 single fiber OptiTap adapters
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Soporte del divisor | Sí |
Almacenamiento del buffer | Instalado |
Carcasa a prueba de balas | No |
Fijación del miembro central para el cable principal | Sí |
Bandejas coloridas | No |
Soporte protector de empalme de crimpaje | No |
Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda |
Número de puertas del cable de distribución | 3 |
Gama de cables de distribución | 3 mm a 17 mm |
Sistema de conexión a tierra | Métrico |
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja | 24 |
Soporte protector del empalme termorretráctil | Sí |
Número de puerta circular del cable principal | 2 |
Capacidad máxima de la fibra de empalme | 144 empalmes |
Número máximo de bandejas | 3 |
Número de adaptadores drop | 12 |
Número de puertos | 6 |
Soporte del protector de empalme SplicePak | Sí |
Módulo divisor | Sin divisor |
Cables soportados | Cable drop planoMinicableCable MiniXtend®Compatible con microducto |
Sistema | Propio |
Válvula de prueba | Incluido |
Bandejas preinstaladas | Si |
Bandeja del sensor de agua | No |
Optical Specifications
Channels | 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
Channel Spacing | 100 GHz |
Channel Insertion Loss | 3 dB |
Informaciones del pedido
Idioma de las instrucciones de instalación | EN/ES other languages on demand |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Width | 160 mm |
Shipping Depth | 365 mm |
OptiTip® MT Connector compatible with FlexNAP™ System, MDU terminals, FDT stubbed terminals
Puertos de conexión OptiTap® conjunto de cables para las terminaciones de abandono del cliente
Smaller more compact size
Calificación IP68
Faster deployment enabling speed to revenue
Hasta 16 puertos de caída (8, 12 o 16 - otros cargos disponibles bajo demanda) y una amplia gama de entradas de cables de distribución con bucle a través de la capacidad en el cable principal de distribución
Individual strain-relief for better/easier cable preparation
Mounting for all applications: aerial (pole and hanging), faç
Please specify bracket type when ordering.
Flexible para muchos escenarios de red
Splitters se pueden acomodar incluyendo la adición de la capacidad después de la instalación inicial
Sistema altamente confiable con un desempeño de sellado de alta cierre
Sealed, hardened plastic enclosure protects components from harmful UV rays, moisture, dust, chemicals and extreme temperatures