text.skipToContent text.skipToNavigation

S45754-A3-A75

UCAO 3-6 Dentro de la línea de cierre  UCAO 3-6 Dentro de la línea de cierre

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Soporte del divisor No
Almacenamiento del buffer Instalado
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Forma del cierre de empalme En línea
Bandejas coloridas No
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 0
Soporte protector de empalme de crimpaje No
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 2
Gama de cables de distribución 5 mm  to  18 mm   
Sistema de conexión a tierra Métrico
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja 12
Soporte protector del empalme termorretráctil
Número de puerta circular del cable principal 2
Cantidad de puertos oval para cabo principal 0
Número máximo de bandejas 2 propios
Capacidad máxima de la fibra de empalme 24 empalmes
Número máximo de bandejas 2
Número de puertos para cable distribución/drop 4
Número de adaptadores drop 0
Tipo de sellado Cinta adhesiva
Tamaño por capacidad de empalme de fibra 24
Tipo de bandeja de empalme Propio
Número de empalme SplicePak por bandeja 0
Soporte del protector de empalme SplicePak No
Cables soportados Cable drop plano
Sistema Propio
Bandejas preinstaladas Bajo demanda
Bandeja del sensor de agua No
Ambiente de trabajo Poste / pared / subterráneo
Informaciones del pedido
Shipping Width 320 mm
Shipping Depth 140 mm
Unidades por entrega 1/1
Adecuado para instalaciones de enterrado directo, alcantarillas o agujero de acceso y aéreas
Para aplicaciones rectas o de ramales
La entradas de cable principal también se pueden utilizar para el acceso de tramo mediano (tubos búfer tipo sangría)
Acceso rápido y fácil a las bandejas de empalmes individuales
Capacidad para hasta 24 empalmes
Sello de cierre hecho de silicio reutilizable
Clasificación IP 68