text.skipToContent text.skipToNavigation

S45754-A3-A56

Bandeja multifunción 4-9 UCAO En-line Encierro  Bandeja multifunción 4-9 UCAO En-line Encierro

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Soporte del divisor
Almacenamiento del buffer Instalado
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Bandejas coloridas No
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 24
Soporte protector de empalme de crimpaje
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 2
Gama de cables de distribución 8 mm  a  13 mm   
Sistema de conexión a tierra Métrico
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja 24
Soporte protector del empalme termorretráctil
Número de puerta circular del cable principal 2
Cantidad de puertos oval para cabo principal 0
Capacidad máxima de la fibra de empalme 144 empalmes
Número máximo de bandejas 6
Tipo de bandeja de empalme MFT
Número de empalme SplicePak por bandeja 12
Soporte del protector de empalme SplicePak
Módulo divisor 1x32
Cables soportados Cable drop plano
Sistema MFT
Bandejas preinstaladas Bajo demanda
Bandeja del sensor de agua No
Informaciones del pedido
Shipping Width 180 mm
Shipping Depth 125 mm
Unidades por entrega 1/1
Ideal para líneas aéreas, ductos y enterrado
Para aplicaciones rectas y de ramificación
Acceso rápido y fácil a las bandejas de empalmes individuales
Capacidad para hasta 168 empalmes
Sello de cierre hecho de silicio reutilizable
IP 68