text.skipToContent text.skipToNavigation

S45754-A3-A59

Bandeja multifunción 4-9 UCAO En-line Encierro  Cierre en línea UCAO 4 a 9, con sello de anillado de silicio

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Soporte del divisor
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Forma del cierre de empalme En línea
Bandejas coloridas No
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 24
Soporte protector de empalme de crimpaje
Logotipo del cliente en la carcasa Ordenar por separado
Número de puertas del cable de distribución 2
Gama de cables de distribución 6 mm  a  21 mm   
Sistema de almacenamiento de buffer extra Instalado
Sistema de conexión a tierra Métrico
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja MFT 24
Número de empalme termorretráctil por bandeja SC 24
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE 24
Soporte protector del empalme termorretráctil
Número de puerta circular del cable principal 2
Cantidad de puertos oval para cabo principal 0
Número máximo de bandejas MFT 7
Capacidad máxima de la fibra de empalme 168 empalmes
Número máximo de bandejas 7
Número de puertos para cable distribución/drop 4
Tipo de sellado Accesorios de compresión
Tamaño por capacidad de empalme de fibra 168
Tipo de bandeja de empalme MFT
Número de empalme SplicePak por bandeja 12
Soporte del protector de empalme SplicePak
Cables soportados Cable drop Figura-8
Sistema MFT
Bandejas preinstaladas Ordenar por separado
Bandeja del sensor de agua Ordenar por separado
Ambiente de trabajo Poste / pared / subterráneo
Informaciones del pedido
Shipping Width 410 mm
Shipping Depth 160 mm
Unidades por entrega 1/1
Ideal para líneas aéreas, ductos y enterrado
Para aplicaciones rectas y de ramificación
Acceso rápido y fácil a las bandejas de empalmes individuales
Capacidad para hasta 168 empalmes
Sello de cierre hecho de silicio reutilizable
IP 68