S45754-A3-A60
Bandeja multifunción 4-9 UCAO En-line Encierro Cierre en línea UCAO 4 a 9, con sello de cinta
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Soporte del divisor | Sí |
| Carcasa a prueba de balas | No |
| Fijación del miembro central para el cable principal | Sí |
| Forma del cierre de empalme | En línea |
| Bandejas coloridas | No |
| Número de empalmes de crimpaje por bandeja | 24 |
| Soporte protector de empalme de crimpaje | Sí |
| Logotipo del cliente en la carcasa | Ordenar por separado |
| Número de puertas del cable de distribución | 2 |
| Gama de cables de distribución | 6 mm a 21 mm |
| Sistema de almacenamiento de buffer extra | Instalado |
| Sistema de conexión a tierra | Métrico |
| Número de empalmes termorretráctiles por bandeja MFT | 24 |
| Número de empalme termorretráctil por bandeja SC | 24 |
| Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE | 24 |
| Soporte protector del empalme termorretráctil | Sí |
| Número de puerta circular del cable principal | 2 |
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 0 |
| Número máximo de bandejas | MFT 7 |
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 168 empalmes |
| Número máximo de bandejas | 7 |
| Número de puertos para cable distribución/drop | 4 |
| Tipo de sellado | Cinta adhesiva |
| Tamaño por capacidad de empalme de fibra | 144 |
| Tipo de bandeja de empalme | MFT |
| Número de empalme SplicePak por bandeja | 12 |
| Soporte del protector de empalme SplicePak | Sí |
| Cables soportados | Cable drop Figura-8 |
| Sistema | MFT |
| Bandejas preinstaladas | Ordenar por separado |
| Bandeja del sensor de agua | Ordenar por separado |
| Ambiente de trabajo | Poste / pared / subterráneo |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Width | 500 mm |
| Shipping Depth | 150 mm |
Ideal para líneas aéreas, ductos y enterrado
Para aplicaciones rectas y de ramificación
Acceso rápido y fácil a las bandejas de empalmes individuales
Capacidad para hasta 168 empalmes
Sello de cierre hecho de silicio reutilizable
IP 68