text.skipToContent text.skipToNavigation

UCAO-MS-OPT-EXP

Kit de Expansión OptiTap®   para UCAO MS, con Sellado Mecánico

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto UCAO-MS-OPT-EXP
Ambiente Externo
Tipo de producto Caja terminal de empalme
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño - Conector
Tipo de conector OptiTap®
Diseño
Forma del cierre de empalme En línea
Tipo de sellado Aislante
Número de pigtails 1
Dimensiones
Altura 925 mm
Diámetro externo 32,5 mm
Peso 50 g
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 30/1
Peso 50 g

Protección de la inversión

Las cajas UCAO MS se pueden ampliar hasta 4 puertos OptiTap® luego del despliegue
Aumento de capacidad
Aumento de la capacidad de puertos OptiTap® de la caja UCAO MS, de 16 a hasta 20 puertos por caja.
Flexibilidad para proveedores de redes neutrales
Proveedores de redes neutrales tienen más flexibilidad en atender demandas de nuevos clientes.