UM-9HRBR8HRBR-3-2108-U-BR
Kit de Expansión OptiTap® - UCAO con sello mecánico, 17 puertos OptiTap®, 2 splitters 1x8, 1 pigtail SC/APC (puerto de expansión)
Especificaciones generales
Número del producto | UM-9HRBR8HRBR-3-2108-U-BR |
Ambiente | Externo |
Tipo de cable | Derivación, expreso |
Tipo de producto | Caja terminal de empalme |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Fijación del miembro central para el cable principal | Sí |
Número de puertas del cable de distribución | 7 |
Gama de cables de distribución | 6 mm a 15 mm |
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE | 24 |
Alcance do cable principal | 6 mm a 15 mm |
Número máximo de bandejas | 6 |
Número de bandejas de empalme precargadas | 3 |
Tipo de sellado | Aislante |
Tipo de bandeja de empalme | MFT |
Módulo divisor | Dual 1x8 |
Número de pigtails | 1 |
Dimensiones
Altura | 186 mm |
Ancho | 157 mm |
Profundidad | 421 mm |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Protección de la inversión
Las cajas UCAO MS se pueden ampliar hasta 4 puertos OptiTap® luego del despliegue
Aumento de capacidad
Aumento de la capacidad de puertos OptiTap® de la caja UCAO MS, de 16 a hasta 20 puertos por caja.
Flexibilidad para proveedores de redes neutrales
Proveedores de redes neutrales tienen más flexibilidad en atender demandas de nuevos clientes.