Kit de Expansión OptiTap®
El Kit de Expansión OptiTap® para la caja UCAO MS permite la instalación de un puerto adicional para el conector OptiTap® en uno de los ocho puertos de entrada de cables de la UCAO MS, que se encuentran en su parte inferior. Este puerto adicional es conectado a un pigtail SC/APC disponible en la parte interna de la caja. Hasta 4 Kits de Expansión OptiTap® pueden ser instalados en una misma UCAO MS (2 en cada extremo).
El Kit de Expansión OptiTap® se puede adquirir como un artículo independiente (UCAO-MS-OPT-EXP) para ser instalado en las cajas UCAO MS que fueron previamente suministradas por Corning, o pueden ser enviados pré-instalados en nuevos pedidos de cajas UCAO MS.
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| UM-9HRBR0HRBR-2-1108-U-BR | UCAO con sello mecánico, 9 puertos OptiTap®, 1 splitter 1x8, 1 pigtail SC APC (puerto de expansión) |