U4-82WC-0NWC-6-1116-NN-WW
UCAO OptiSheath ® Cierres UCAO OptiSheath ® Cierres
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Soporte del divisor | Sí |
| Buffer Storage | Installed |
| Bulletproof housing | No |
| Central member fixing for main cable | Yes |
| Colored trays | No |
| Crimp splice count per tray | 24 |
| Crimp splice protector support | Yes |
| Customer logo on housing | On demand |
| Distribution cable port count | 2 |
| Distribution cable range | 6.7 mm to 15.7 mm |
| Grounding system | Metric |
| Heat shrink splice count per tray | 24 |
| Heat shrink splice protector support | Yes |
| Número de puerta circular del cable principal | 2 |
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 0 |
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 144 empalmes |
| Número máximo de bandejas | 6 |
| Número de adaptadores drop | 8 |
| Tipo de bandeja de empalme | MFT |
| Número de empalme SplicePak por bandeja | 12 |
| Soporte del protector de empalme SplicePak | Sí |
| Cables soportados | Cable drop plano |
| Sistema | MFT |
| Bandejas preinstaladas | Bajo demanda |
| Bandeja del sensor de agua | No |
Informaciones del pedido
| Shipping Width | 180 mm |
| Shipping Depth | 125 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Puertos de conexión OptiTap® conjunto de cables para las terminaciones de abandono del cliente
Menores costos de instalación y conexión más rápida al cliente
Increased connection
Hasta 16 puertos de caída (8, 12 o 16 - otros cargos disponibles bajo demanda) y una amplia gama de entradas de cables de distribución con bucle a través de la capacidad en el cable principal de distribución
Flexible para muchos escenarios de red
Splitters se pueden acomodar incluyendo la adición de la capacidad después de la instalación inicial
Sistema altamente confiable con un desempeño de sellado de alta cierre
Reducir el costo de capital inicial de la red
Calificación IP68