S46998-A2-A132
Cierre de la UCNCP Cierre de la UCNCP
                Normas
        | RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU | 
                Diseño
        | Almacenamiento del buffer | Instalado | 
| Forma del cierre de empalme | Domo | 
| Sistema de conexión a tierra | Pulgada | 
| Diámetro del cable principal | 12 mm to 22 mm | 
| Número máximo de bandejas | 8 aletas MFT | 
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 192 empalmes | 
| Número máximo de bandejas | 8 | 
| Número de puertos para cable distribución/drop | 2 (1 entrada y 1 salida) 4 cortes | 
| Número de puertos - corte | 4 | 
| Tipo de sellado | Mecánico | 
| Tamaño por capacidad de empalme de fibra | 192 | 
| Tipo de bandeja de empalme | Aleta MFT | 
| Cables soportados | Cable drop plano | 
| Sistema | Aleta MFT | 
| Bandejas preinstaladas | Bajo demanda | 
| Ambiente de trabajo | Manhole/subterráneo | 
                Optical Specifications
        | Channels | 21, 22, 24, 26, 28, 33, 36, 39, 44, 48, 52, 54, 57, 60, 61, 62 | 
| Channel Spacing | 100 GHz | 
| Channel Insertion Loss | 4,1 dB | 
                Dimensiones
        | Altura | 585 mm | 
| Ancho | 220 mm | 
| Peso | 4,8 kg | 
                Informaciones del pedido
        | Contenido del embalaje | Strain relief; grounding; sealing material[strain-relief-grounding-sealing-material] | 
| Unidades por entrega | 1/1 | 
| Shipping Width | 580 mm | 
| Shipping Depth | 230 mm |