S46998-A19-A14
FRECAP Closure with MAX system Cierre de la tapa de sello de gel FRECAP, tamaño 9 a 24, con almacenamiento de tubos búfer adicional
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Soporte del divisor | Sí |
Carcasa a prueba de balas | No |
Fijación del miembro central para el cable principal | Sí |
Forma del cierre de empalme | Domo |
Bandejas coloridas | Bajo demanda |
Número de empalmes de crimpaje por bandeja | 12 |
Soporte protector de empalme de crimpaje | Sí |
Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda |
Número de puertas del cable de distribución | 4 |
Gama de cables de distribución | 6 mm a 25 mm |
Sistema de almacenamiento de buffer extra | Instalado |
Sistema de conexión a tierra | Métrico |
Número de empalme termorretráctil por bandeja SC | 6 |
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE | 12 |
Soporte protector del empalme termorretráctil | Sí |
Número de puerta circular del cable principal | 2 |
Cantidad de puertos oval para cabo principal | 0 |
Número máximo de bandejas | 36 SC / 18 SE |
Capacidad máxima de la fibra de empalme | 216 termorretráctil / 432 crimpaje |
Número máximo de bandejas (SC) | 36 |
Número máximo de bandejas (SE) | 18 |
Número de puertos para cable distribución/drop | 6 |
Tipo de sellado | Gel |
Tamaño por capacidad de empalme de fibra | 216 |
Tipo de bandeja de empalme | SC/SE |
Número de empalme SplicePak por bandeja | 0 |
Soporte del protector de empalme SplicePak | No |
Módulo divisor | 1x32 |
Cables soportados | Minicable |
Sistema | MÁX. |
Bandejas preinstaladas | Bajo demanda |
Bandeja del sensor de agua | Bajo demanda |
Ambiente de trabajo | Manhole/subterráneo |
Informaciones del pedido
Idioma de las instrucciones de instalación | "en/ge, other languages on demand" |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Width | 750 mm |
Shipping Depth | 290 mm |
Ideal para líneas aéreas, ductos y enterrado
Para aplicaciones rectas y de ramificación
Acceso rápido y fácil a las bandejas de empalmes individuales
Sello de cierre hecho de gel reutilizable
Clasificación IP 68