U3-8CDH-0GFE-6-1108-FW-WW
OptiSheath® Multipurpose Enclosure 1X(1X8) Splitter/MiniModule, 6X Trays, with 8 single fiber OptiTap™ connectors
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Almacenamiento del buffer | Instalado |
Bandejas coloridas | Bajo demanda |
Número de puertas del cable de distribución | 6 |
Gama de cables de distribución | 10 mm a 14 mm |
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja | 24 |
Capacidad máxima de la fibra de empalme | 144 empalmes |
Número máximo de bandejas | 6 |
Número de adaptadores drop | 8 |
Tipo de sellado | Accesorios de compresión |
Módulo divisor | 1x8 |
Cables soportados | Cable drop plano |
Bandejas preinstaladas | Bajo demanda |
Dimensiones
Altura | 365 mm |
Ancho | 365 mm |
Profundidad | 150 mm |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Depth | 160 mm |
OptiTip® MT Connector compatible with FlexNAP™ System, MDU terminals, FDT stubbed terminals
Puertos de conexión OptiTap® conjunto de cables para las terminaciones de abandono del cliente
Smaller more compact size
Calificación IP68
Faster deployment enabling speed to revenue
Hasta 16 puertos de caída (8, 12 o 16 - otros cargos disponibles bajo demanda) y una amplia gama de entradas de cables de distribución con bucle a través de la capacidad en el cable principal de distribución
Individual strain-relief for better/easier cable preparation
Mounting for all applications: aerial (pole and hanging), faç
Please specify bracket type when ordering.
Flexible para muchos escenarios de red
Splitters se pueden acomodar incluyendo la adición de la capacidad después de la instalación inicial
Sistema altamente confiable con un desempeño de sellado de alta cierre
Sealed, hardened plastic enclosure protects components from harmful UV rays, moisture, dust, chemicals and extreme temperatures