text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-OPTISNAP-CF

Kit de Herramientas para conector OptiSnap®  con cortadora plana

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto TKT-OPTISNAP-CF
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Compatibilidad LC, SC, ST 
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Dimensiones
Altura 25 cm
Ancho 35 cm
Profundidad 9 cm
Peso 2,5 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Herramienta de instalación OptiSnap®, cuchilla de fibra plana, adaptador VFL de 1,25 mm, herramienta de crimpaje, placa de medición, herramientas de preparación de fibras, herramientas de limpieza de fibras
Unidades por entrega 1/1
No se necesita ni epoxi, ni pulido, y tampoco otros consumibles
Instalación rápida y sencilla, en promedio menos de un minuto por conector
Tecnología de empalme mecánico confiable y probada
Más de 40 millones de conectores desplegados en diversas aplicaciones
No se necesita energía eléctrica para hornos o luces
Reduce la complejidad