text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de Herramientas para conector OptiSnap®

Gracias a la tecnología de conectores instalables en el local, las terminaciones de fibra que utilizan el sistema de conectores OptiSnap® son rápidas, fáciles y confiables. La tecnología de empalme mecánico de alta precisión de Corning permite que las redes de fibra óptica se instalen de forma rápida y rentable. La señal de retroalimentación go/no-go de Corning permite que el instalador compruebe que la instalación se realizó correctamente la primera vez, y en todas las veces. Inserte la fibra, active el actuador y observe cómo se ilumina la luz de pasa / no pasa, infundiendo confianza en cada conector instalado. La férula de cerámica pulida en fábrica proporciona una calidad superior para la geometría de la cara del extremo. El conector OptiSnap® monomodo está disponible en un pulido de contacto ultrafísico (UPC) o un pulido de contacto físico en ángulo (APC), lo que le ofrece un rendimiento en mayor grado para sus terminaciones en campo. Con un tiempo de instalación rápido y una pérdida por inserción baja, el sistema de conector OptiSnap proporciona una buena alternativa al empalme por fusión.La instalación es tan fácil como: decapar, limpiar, clivar, activar y engarzar.

Productos

Número del producto Nombre del producto
TKT-OPTISNAP-CF Kit de herramientas para conectores instalables en campo OptiSnap® con cortadora plana
TL-OSE Herramienta de instalación OptiSnap®