text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-UNICAM-PFC

Kits de herramienta de instalación de rendimiento de conector UniCam®  High, LC, SC compatible con ST®

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number TKT-UNICAM-PFC
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Categoría del producto Producto fundamental / Fastship
Compatibilidad LC, SC, ST 
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 
Dimensiones
Altura 48,26 cm
Ancho 35,56 cm
Profundidad 19,69 cm
Peso 3,9 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje UniCam® High-Performance Installation Tool, Flat Fiber Cleaver, VFL Adapters in 1.25 mm and 2.50 mm, Gauge Card, Fiber Preparation Tools, Fiber Cleaning Tools
Unidades por entrega 1/1
Termina las fibras monomodo y multimodo
Varias opciones de instalación
Conveniente maletín de transporte
Minimiza el tiempo de configuración y desconexión