text.skipToContent text.skipToNavigation

TL-UCP

UniCam® High-Performance Installation Toolkit  UniCam® High-Performance Installation Toolkit

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto TL-UCP
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Compatibilidad UniCam®
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Installation tool, VFL adapter for LC
Unidades por entrega 1/1
Termina las fibras monomodo y multimodo
Varias opciones de instalación
Conveniente maletín de transporte
Minimiza el tiempo de configuración y desconexión
Señal visual de retroalimentación (TKT-UNICAM-PFC)
Confirmación de terminación
Conector UniCam® de cortadora plana (FBC-007)
Rendimiento superior de cortadora