OSNP-LCA-900
Conector OptiSnap® LC, APC monomodo (OS2)
Especificaciones generales
| Número del producto | OSNP-LCA-900 |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Compatibilidad | 900 µm |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Color de la carcasa | Verde |
| Color del boot | Verde |
| Material de la férula | Cerámico |
Especificaciones mecánicas - Conector
| Compatibilidad de cables | 900 µm |
| Diámetro exterior nominal de la fibra | 125 µm |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 49,5 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Cable con resistencia a la tracción de 900 µm | Cambio de 4,8 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB |
Especificaciones ópticas - Conector
| Pulido | APC |
| Reflectancia | ≥ -40 dB (FBC-009 para 900 µm) |
| Reflectancia (clivado en ángulo) | ≥ -55 dB (FBC-016 para 900 µm) |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquete individual |
| Contenido del embalaje | Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |