text.skipToContent text.skipToNavigation

OSNP-STU-900

Conector OptiSnap®  Compatible con ST, Monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto OSNP-STU-900
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Compatibilidad 900 µm 
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 
Intercompatibilidad Los conectores son FOCIS compatibles con TIA/EIA-604-3 (SC), FOCIS 10 (LC)
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector Compatible con ST®
Color de la carcasa Ámbar
Color del boot Azul
Especificaciones mecánicas - Conector
Compatibilidad de cables 900 µm
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 49,5 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,8 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido UPC
Reflectancia ≥ -32 dB (FBC-009 para 900 µm)
Reflectancia (clivado en ángulo) ≥ -40 dB (FBC-016 para 900 µm)
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquete individual
Contenido del embalaje Connector, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)
Unidades por entrega 1/1