Conector OptiSnap®
Tipo de conector
Color de la bota
Categoría de la fibra
SM (OS2)
Color de la carcasa
Embalajes
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| OSNP-SCA-900-Z | Conector OptiSnap®, SC APC, paquete organizador, monomodo (OS2) | |
| OSNP-LCU-900-Z | Conector OptiSnap®, LC, paquete organizador, monomodo (OS2) | |
| OSNP-SCA-250 | Conector OptiSnap®, terminación directa de 250 µm, SC APC, monomodo (OS2) | |
| OSNP-LCU-900 | Conector OptiSnap®, LC, monomodo (OS2) | |
| OSNP-SCU-250-Z | Conector OptiSnap®, terminación directa de 250 µm, SC, paquete organizador, monomodo (OS2) | |
| OSNP-SCA-900 | Conector OptiSnap®, SC APC, monomodo (OS2) | |
| OSNP-SCU-250 | Conector OptiSnap®, terminación directa de 250 µm, SC, monomodo (OS2) | |
| OSNP-SCU-900 | Conector OptiSnap®, SC, monomodo (OS2) | |
| OSNP-LCA-900-Z | Conector OptiSnap®, LC APC, paquete organizador, monomodo (OS2) | |
| OSNP-LCA-900 | Conector OptiSnap®, LC APC, monomodo (OS2) | |
| OSNP-SCA-250-Z | Conector OptiSnap®, terminación directa de 250 µm, SC APC, paquete organizador, monomodo (OS2) | |
| OSNP-SCU-900-Z | Conector OptiSnap®, SC, paquete organizador, monomodo (OS2) | |
| OSNP-STU-900 | Conector OptiSnap®, compatible con ST®, monomodo (OS2) | |
| OSNP-STU-900-Z | Conector OptiSnap®, compatible con ST®, paquete organizador, monomodo (OS2) |