text.skipToContent text.skipToNavigation
Part Number TKT-UNICAM-PFC

UniCam® High-Performance Installation Toolkit De alto rendimiento, LC, SC compatible con ST®

Typically ships in 3 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
E-mail

The UniCam® high-performance tool kit (TKT-UNICAM-PFC) is a carefully designed tool kit that virtually eliminates human variability from the installation process. This legacy solution includes a lightweight, hand-held installation tool with an immediate go/no-go feedback signal to provide unmistakable confirmation of a successful termination. The kit’s hand-held high-performance precision cleaver features two heat treated high density stainless steel clamp arms for a precision hold of the field fiber, as well as a diamond blade to achieve a superior cleave. It can be used with multimode or single-mode LC, SC, ST® compatible UniCam connectors (standard- and high-performance) and is required to achieve high-performance specifications for UniCam high-performance single-mode connectors. The tool kit also features a visual based installation guide, video guidance via an included DVD and access to the latest installation videos via QR codes using a smart phone.

Details
Product Number TKT-UNICAM-PFC
Description Kit de herramientas para la instalación de conectores UniCam®, de alto rendimiento, compatible con LC, SC y ST®
Compatibilidad LC/SC/ST® compatible
EAN Code 4042673619444

Especificaciones generales
Product Category Core Product / Fastship
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Compatibilidad LC, SC and ST® compatible
Tecnología No-Epoxy/No-Polish
Normas
RoHS Exento de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Información para hacer pedidos
Peso 3.9 kg
Technical Documents
Features & Benefits
Termina las fibras monomodo y multimodo
Varias opciones de instalación
Conveniente maletín de transporte
Minimiza el tiempo de configuración y desconexión
Señal visual de retroalimentación (TKT-UNICAM-PFC)
Confirmación de terminación
Conector UniCam® de cortadora plana (FBC-007)
Rendimiento superior de cortadora
How To Buy

Enterprise Networks

Las redes empresariales son propiedad de una sola organización o entidad para el uso exclusivo de los miembros de la organización. Por ejemplo, las universidades, los negocios, los campus médicos, etc.

Trabajamos con varios distribuidores que brindan soporte a nuestra estrategia de redes empresariales. Nuestros distribuidores tienen programas que ofrecen soporte al usuario final, contratistas y a instaladores y están listos para brindar soporte a sus necesidades. El soporte del programa incluye capacitación, valoración de las necesidades del cliente, planificación del proyecto, diseño, logística y equipo. Los equipos de ventas y recursos de soporte técnico están listos para brindarle soporte a sus oportunidades impulsadas por la empresa. Llámelos hoy mismo.

+18007432671
Distribuidores empresariales