text.skipToContent text.skipToNavigation

UAL-BOX

Conectores de empalme Presslok™  UAL, Caja

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto UAL-BOX
Código EAN 4059496710821
Tipo de producto Conector de empalme de cobre
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Composición Relleno de gel
N.º de conexiones Dos (2)
Tipo de conector Parte superior
Conductor AWG 26-19
Rango de conductor 0,4 mm  a  0,9 mm   
Dimensiones
Peso 0,5 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1000/1
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales