text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelaufteiler, Außenkabel

Die Aufteiladapter für den Außeneinsatz sind speziell für die Konfektionierung von Bündeladern mit 6 und 12 Fasern entwickelt worden. Diese Aufteiladapter sind die optimale Lösung für alle, die auf der Baustelle Stecker auf 250-μm-Fasern installieren wollen. Sie bieten eine kompakte, einfach zu montierende Faseraufteilung, die keine zusätzlichen Komponenten oder mehr Platz als bei der Konfektionierung von Festaderkabeln benötigt. Die Außenaufteiladapter besitzen 900-μm-Aufteiladern, die nach dem Farbschema der Fasern eingefärbt sind. Die Aufteiladapter sind für 6- oder 12-fasrige Bündeladern mit Längen von 0,6 m (25 inch) oder 1,2 m (47 inch) verfügbar. Diese unterschiedlichen Längen geben dem Installateur die Flexibilität, die er für die Vielzahl an Anschlusskomponenten benötigt.


Products

Product Number Product Name
FAN-BT24-01-ROC Buffer Tube Fan-Out Kit Outdoor, ROC™ Furcation Kit, outdoor, 1 F, 24 in
FAN-OD25-06 Buffer Tube Fan-Out Kit, outdoor, 6 F, 25-in legs
FAN-OD25-12 Buffer Tube Fan-Out Kit, outdoor, 12 F, 25-in legs
FAN-OD47-06 Buffer Tube Fan-Out Kit, outdoor, 6 F, 47-in legs
FAN-OD47-12 Buffer Tube Fan-Out Kit, outdoor, 12 F, 47-in Legs