NPC+ (Conector Sin Pulir)
Categoría de la fibra
Color de la carcasa
Pulido
Tipo de conector
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| NPCP-LC-OM2-12 | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
| NPCP-LC-OM4-12 | NPC+ (No Polish Connector) SC APC, FS, 250 µm and 900 µm | |
| NPCP-LCU-SM-12 | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
| NPCP-SC-OM2-120-C | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
| NPCP-SC-OM2-48 | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
| NPCP-SC-OM34-120-C | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
| NPCP-SC-OM34-48 | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
| NPCP-SCA-120-C | NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight) | |
| NPCP-SCA-48 | NPC+ (No Polish Connector) SC APC, FS, 250/900 μm | |
| NPCP-SCA-60 | NPC+ (No Polish Connector) SC APC, FS, 250/900 μm | |
| NPCP-SCU-SM-120-C | NPC+ (Conector Sin Pulir) | |
| NPCP-SCU-SM-48 | NPC+ (Conector Sin Pulir) |