text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-04

Fiber Optic Connector Accessories  CamSplice™ Mechanical Splice with logo (6 pack)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 95-000-04
Código EAN 4056418202280
Tipo de producto Empalmes mecánicos
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Especificaciones mecánicas - Conector
Cable con resistencia a la tracción de 250 µm y 900 µm 2,2 N
Dimensiones
Ancho 4,2 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 6 Mechanical Splices
Unidades por entrega 6/1