text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-SCU-SM-48

NPC+ (Conector Sin Pulir)  NPC+ (Conector Sin Pulir)

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto NPCP-SCU-SM-48
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con los requisitos mecánicos y ambientales de TIA/EIA-568-D.3,  GR-1081, Edición 1 sección 4.3 rendimiento,  Requisitos de pérdida de inserción de GR-1081-CORE, edición 1 (GR-326-CORE, edición 4) ciclo térmico y edad térmica; el rendimiento de la reflexión trasera era típico de un conector de empalme mecánico con el índice de gel correspondiente,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  85 °C    (-40 °F  para  185 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector SC
Color de la carcasa Azul
Material de la férula Yttria-stabilized Zirconia
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0.6 dB
Reflectancia < -30 dB
Reflectancia, típica < -40 dB
Dimensiones
Peso 33 g
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 48 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 8 containers per box). Minimum Order Quantity: 48 PCE
Peso del envío 385 g
Unidades por entrega 48/1