Sin conectores polacos Plus (NPC+)
El No Polish Connector Plus (NPC+™) es el conector de fibra instalable en campo más rápido y sencillo de Corning, diseñado para ofrecer un rendimiento óptico fiable con un mínimo de herramientas y formación. Con una cara final pulida en fábrica y un diseño de empalme mecánico sin herramientas, NPC+ permite a los técnicos lograr terminaciones uniformes y de alta calidad en cuestión de segundos, sin pulido en campo, empalme por fusión ni herramientas de instalación propietarias. NPC+ es compatible con fibras de 250 µm y 900 µm y proporciona una confirmación audible y táctil mediante un “clic” que garantiza una instalación correcta. Su diseño compacto de una sola pieza incorpora alivio de tensión integrado y permite una reutilización única, lo que ofrece a los instaladores mayor flexibilidad durante el despliegue inicial o las tareas de retrabajo. Diseñado para la rapidez, la simplicidad y el rendimiento, NPC+ es ideal para reparaciones de acometidas, trabajos de restauración y terminaciones de fibra bajo demanda allí donde se requiera una interfaz de conector SC o LC.
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| NPCP-LC-OM2-12 | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-LC-OM4-12 | Conector Livre de Polimento Además LC/OM4/250/900 (12 pieces) | |
| NPCP-LCU-SM-12 | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-SC-OM2-120-C | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-SC-OM2-48 | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-SC-OM34-120-C | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-SC-OM34-48 | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-SCA-120-C | Conector Livre de Polimento Además SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight) | |
| NPCP-SCA-48 | Conector Livre de Polimento Además SC APC, FS, 250/900 μm | |
| NPCP-SCA-60 | Conector Livre de Polimento Además SC APC, FS, 250/900 μm | |
| NPCP-SCU-SM-120-C | Sin conectores polacos Plus (NPC+) | |
| NPCP-SCU-SM-48 | Sin conectores polacos Plus (NPC+) |