UR-BOX
Conectores de empalme Presslok™ UR, Caja
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | UR-BOX |
| Tipo de producto | Conector de empalme de cobre |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Composición | Relleno de gel |
| N.º de conexiones | Dos o tres (2 o 3) |
| Tipo de conector | Parte superior |
| Conductor | AWG 26-19 |
| Rango de conductor | 0,4 mm bis 0,9 mm |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Caja |
| Unidades por entrega | 1000/1 |
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales