FNI-ST-4HS
Other Fiber NID Accessories 12F, monomodo (OS2 UPC), fibra monomodo, para protectores de empalme para prensar, código de colores universal
Especificaciones generales
Número del producto | FNI-ST-4HS |
Código EAN | 4042673891307 |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos |
Tipo de producto | NID |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F ) |
Diseño - Adaptador
Encaje | Cerámico |
Color de la carcasa | Azul |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de adaptador | LC Dúplex con dispositivo de cierre |
Dimensiones
Altura | 118 in |
Peso | 0,08 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 0,13 kg |
Capacidad del módulo | 12 |
Unidades por entrega | 30/1 |