XF500003553
Everon® Copper Datacom V500S Shielded Everon® Copper Datacom V500S Shielded
Especificaciones generales
Número del producto | XF500003553 |
Categoría | 6A |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | ISO/IEC 11801 edición 2.2, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA-568-C.2-2009, ISO/IEC 60512-99-01 |
Criterios de diseño y prueba | IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+ |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
Tipo de jack | RJ45 - 8/8 |
Material de la carcasa | Metal |
Color | Blanco |
Diámetro máximo de aislamiento | 1,6 mm |
Conductor | AWG 24-22 |
Número de filamentos tranzados | 7 |
Especificaciones mecánicas
Superficie de contacto | Dorado, 1,27 µm |
Reproducibilidad | Varias veces reutilizable |
Diámetro del cable sólido | 5 mm a 65 mm |
Diámetro del cable tranzado | 15 mm a 2 mm |
Especificaciones eléctricas
Rsistencia de conducción | < 200 |
Resistencia de aislamiento | > 500 MΩ |
Voltaje (máximo) | <75 |
Dimensiones
Altura | 23 mm |
Ancho | 18 mm |
Profundidad | 34 mm |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Bolsa de 8 / 1 caja |
Peso del envío | 135 kg |
Unidades por entrega | 48/1 |
Fulfils the requirements for the 2and 3connector model according to EA Class
3-Connector Permanent Link / Channel
Suitable for EA Class applications according to ISO/IEC 11801
Universal application in all modular VOL components
Quick and easy to install (compact design, only 3 individual components, no specific tools required)
Individual jack shielding by stable diecast housing
360° shield contact and cable strain-relief without cable tie
Captive dust cover
All components are certified as Category 6A according to ISO/IEC 11801
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)
GHMT überwachtes Produkt des
Premium Verification Program (PVP)
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W