XF500006028
Everon® Copper Datacom V250 Shielded VOLOCK6SHV, V250S, RJ45 Vol, Cat6, BP480, white
Especificaciones generales
Número del producto | XF500006028 |
Categoría | 6 |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | ISO/ IEC 11801 edición 2. Arm 1-2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009, IEC 60512-99-001, ISO/IEC 60603-7-5 |
Criterios de diseño y prueba | IEEE 802.3 1GBASE-T, IEEE 802.3at |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
Tipo de jack | RJ45 - 8/8 |
Material de la carcasa | Metal |
Color | Blanco |
Diámetro máximo de aislamiento | 1,6 mm |
Conductor | AWG 24-22 |
Número de filamentos tranzados | 7 |
Especificaciones mecánicas
Superficie de contacto | Dorado, 1,27 µm |
Reproducibilidad | Varias veces reutilizable |
Diámetro del cable sólido | 5 mm a 65 mm |
Diámetro del cable tranzado | 15 mm a 2 mm |
Especificaciones eléctricas
Rsistencia de conducción | < 200 |
Resistencia de aislamiento | > 500 MΩ |
Voltaje (máximo) | <75 |
Dimensiones
Altura | 25 mm |
Ancho | 18 mm |
Profundidad | 38 mm |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Granel / 1 caja grande |
Peso del envío | 125 kg |
Unidades por entrega | 480/1 |
Tool-less jack
Easy and quick to install - reliable connection
The conductors are wired in a single operation
Three cable entry points
Less cable bending required - better compliance with minimum bend radius
No untwisting of pairs before termination
Minimized stripping length - limited pair untwist - pairs kept together, no wire guide required
Accepts solid and stranded conductors
Enables "jack-to-plug" cables to be manufactured using stranded conductors
Integral shutter
No additional shuttering required on faceplates
Hardware Performance
Can be mixed and matched with other Hardware certified copper cable and patchcords
360° Metallic shielding
Immunity to alien crosstalk. No need to test ANEXT on the field, dramatic reduction in testing time
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W