text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500006341

Everon® Copper Datacom V250 Unshielded  VOCK6UHBK8, V250UBK, RJ45 Vol, Cat6, Bag/8, Black

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto XF500006341
Categoría 6
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados ISO/IEC 11801 edición 2. Arm 1-2, EN 50173-1: 2011,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009, ISO/IEC 60603-7-51:2010 
Criterios de diseño y prueba IEEE 802.3 1GBASE-T, IEEE 802.3at 
Diseño
Tipo de jack RJ45 - 8/8
Material de la carcasa Plástico
Color Negro
Diámetro máximo de aislamiento 1,6 mm
Conductor AWG 24-22
Número de filamentos tranzados 7
Especificaciones mecánicas
Superficie de contacto Dorado, 1,27 µm
Reproducibilidad Varias veces reutilizable
Diámetro del cable sólido 5 mm  a  65 mm   
Diámetro del cable tranzado 15 mm  a  2 mm   
Especificaciones eléctricas
Rsistencia de conducción < 200
Resistencia de aislamiento > 500 MΩ
Voltaje (máximo) <75
Dimensiones
Altura 23 mm
Ancho 18 mm
Profundidad 34 mm
Informaciones del pedido
Método de embalaje Bolsa de 8 / 1 caja
Peso del envío 135 kg
Unidades por entrega 96/1
Tool-less jack

Easy and quick to install - reliable connection
The conductors are wired in a single operation

Three cable entry points
Less cable bending required - better compliance with minimum bend radius
No untwisting of pairs before termination
Minimized stripping length - limited pair untwist - pairs kept together, no wire guide required
Accepts solid and stranded conductors
Enables "jack-to-plug" cables to be manufactured using stranded conductors
Accepts solid and stranded conductors
Enables "jack-to-plug" cables to be manufactured using stranded conductors
Hardware Performance
Can be mixed and matched with other Hardware certified copper cable and patchcords
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W