CCAVGE-D1002-A010-C0
Everon® Copper Datacom Clase E Patch Cord, 2xRJ45, Cat.6, U/UTP LSZH™ AWG 26 Gris, 1 m
Especificaciones generales
Número del producto | CCAVGE-D1002-A010-C0 |
Área/intervalo de aplicación | 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T/ATMLAN1.2Gbit/s |
Tipo de montaje del cable | Cables de conexión |
Ambiente | Interno |
Categoría | 6 |
Tipo de cable | U/UTP |
Libre de halógenos | Sí |
Legacy Part Number | VOL-6UDL |
Brand | Everon® |
Third Party Certificate | Yes (www.corning.com/emea/en/certificates) |
Normas
Retardo de la llama | Ignífugo según IEC 60332-1-2 (cable único) |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Criterios de diseño y prueba | Cumple con PoE/PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y IEEE 802.3bt |
Prueba del contenido de halógenos | Baja emisión de humos según IEC 61034 |
Nivel de corrosión | No corrosivo según IEC 60754-2 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F ) |
Transport and Indoor Storage | Entorno seco, sin luz solar directa, temperatura ambiente ≤ 40 °C |
Diseño del cable
Aislamiento del conductor | Material de revestimiento de espuma libre de halógenos |
Torsión | 2 núcleos para un par |
Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Color de la chaqueta externa | Gris |
Diámetro externo | 4,2 mm |
Especificaciones mecánicas
Carga calorífica | 0,3 MJ/m |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 34 mm |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | RJ45 - 8/8 |
Ciclos de durabilidad | 750 N/A |
Connector Material | Punta chapada en oro de 50µ pulgadas |
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector | RJ45 - 8/8 |
Ciclos de durabilidad | 750 N/A |
Connector Material | Punta chapada en oro de 50µ pulgadas |
Especificaciones eléctricas
Capacidad mutua | 1600 pF/km |
Máxima resistencia del loop | 150 Ω/km |
Desequilibrio de la resistencia CC | 5 % |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ*km |
Impedancia Zo a 1-100 MHz | 100 Ω ± 5% a 100 MHz |
Dimensiones
Longitud | 1 m |
Peso | 0,03 kg |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Corn Starch Bag |
Peso del envío | 0,04 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Aplicación neutral debido al uso de los cuatro pares de conectores RJ45
IP68 rated ruggedized design
Protección adicional del pestillo
Category 6
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++). IEEE 802.3bt-2018 performance (4PPoE) Ready for new applications powered on 4 pairs up to 90W