text.skipToContent text.skipToNavigation

ENMNM02QNZ16001M

EDGE™ 2.0mm Patch Cord, 2 fibres, Interconnect tight-buffered cable  SN UPC - SN UPC, 1 m

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto ENMNM02QNZ16001M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Dos fibras
Aplicación Centro de datos 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 2
Color de la chaqueta externa Verde agua
Resistencia a la tracción 50 N
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura 10 mm
Resistencia a la tracción 50 N
Diámetro externo nominal 1,6 mm 
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 60 N
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 30 N
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 50 N
Resistencia al aplastamiento 100 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 10 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 10 mm
Especificaciones - Conector A
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0,15 dB
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Color del boot Verde agua / blanco
Material de la carcasa Compuesto
Reflectancia ≤ -40 dB
Especificaciones - Conector B
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0,15 dB
Color del boot Verde agua / blanco
Tipo de conector SN
Material de la férula Cerámico
Reflectancia ≤ -40 dB
Dimensiones
Longitud 1 m
Diámetro externo 1,6 mm
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm