text.skipToContent text.skipToNavigation

HA98924GPH-KZ010F

Arnés Y EDGE™ de 24 Fibras  Arnés EDGE™, 24F MTP® (sin pines) a 12F MTP® (con pines), Plenum, OS2, polaridad universal Tipo-Z, longitud de patas de 24 pulgadas (K), 10 pies

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto HA98924GPH-KZ010F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Tipo de montaje del cable Arnés EDGE™
Tipo de cable Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Solución EDGE™
Tipo de montaje del conector MTP a MTP
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 24
Material de la chaqueta externa Plenum
Polaridad Ver nota 150 AE
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 3,6 mm 
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 220 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 36 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 54 mm
Especificaciones - Conector A
Pulido APC
Pérdida por inserción, máxima 0,75 dB
Color del boot Rojo
Tipo de conector 24 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde
Especificaciones - Conector B
Pulido APC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector 12 F MTP® (con puntas)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde
Furcación - Conector A
Tipo de furcación Termorretráctil
Diámetro de la pierna 2,9 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 609 mm
Dimensiones
Longitud 10 ft
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1