text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ MTP® Extender Trunk


Productos

Número del producto Nombre del producto
G899012GPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G899024GPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G899048GPNCDX100F Troncal expansor de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G899096GPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G8990E4GPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937512QPNCDX100F Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937512TPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937548QPNCDX100F Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937548TPNCDX100F Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937572QPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937572TPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937596TPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G9375E4QPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft