text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ RC Breakout Trunk de interior - MTP a MTP

EDGE™ Rapid Connect ayuda a eliminar obstáculos para futuras migraciones al tiempo que ofrece ahorros clave en instalación y tiempo. Los troncales de conexión interior EDGE RC con conectores MTP® y LC Uniboot están diseñados para conectarse con los troncales EDGE RC con conectores MTP de conexión rápida en una caja EDGE RC, proporcionando cableado estructurado en todo el centro de datos.

Productos

Número del producto Nombre del producto
AA99096GSZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 96F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 12F (Sin puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA990AEGSZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 384F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 12F (Sin puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA990AKGLZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 432F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 12F (Sin puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA990AZGLZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 576F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 12F (Sin puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA990CEGQJGBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 12F (Sin puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA990E4GSZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 144F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 12F (Sin puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA990U8GSZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 288F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 12F (Sin puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA9E796GSZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 96F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 8F (Con puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA9E7AEGSZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 384F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 8F (Con puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA9E7E4GSZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 144F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 8F (Con puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA9E7K2GSZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 192F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 8F (Con puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros
AA9E7U8GSZHBB100M Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect, 288F, Conectores 24F Fast-Track MTP (Sin puntas) en un extremo, Conectores MTP 8F (Con puntas) en el otro extremo, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, Polaridad Tipo B, 100 metros