EDGE™ Hybrid Extender Trunk
The EDGE™ Hybrid MTP® to LC Duplex Trunks combine non-pinned MTP connectors that connect to EDGE modules and duplex uniboot LC connectors that connect directly to electronics enabling more options for cabling your data center.
Alza para jalado
Un lado
Longitudes
100 pies
Número de fibras
Categoría de la fibra
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| G897812GPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 12F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G897824GPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 24F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G897872GPNCLZ100F | EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 72F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, Bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft | |
| G897896GPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 96F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937912QPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 12F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937912TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 12F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937924QPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 24F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937924TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 24F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937948QPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 48F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937948TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 48F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937972QPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 72F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937972TPNCLZ100F | EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 72F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, 50 µm multimode (OM3), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft | |
| G937996TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 96F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G9379E4TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 144F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies |